Koło 100 mm
Duratech silent
Numer zamówienia:
199033627
EAN:
4031582338041
Numer produktu:
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Duratech silent to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 m...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Duratech silent to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 36 mm. Długość piasty wynosi 45 mm, a średnica otworu na oś to 8,4 mm. Koło wykonane jest z poliamidu i wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione, które zapewnia płynną pracę. Bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 500 kg oraz nośnością dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu