Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech silent to nowoczesne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, charakteryzujące się optymalnym połączeniem wydajności i ciszy pracy. Urządzenie posiada średnicę 125 mm z bieżnikiem o szerokości 36 mm wykonanym z poliamidu, zapewniającym trwałość i niezawodność w warunkach intensywnego użytkowania. Korpus koła wykonany jest z materiału hybrydowego o właściwościach tłumiących, co znacząco redukuje hałas podczas pracy. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynną rotację, a oś posiada średnicę otworu 12 mm. Długość piasty wynosi 44 mm. Urządzenie charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 400 kg oraz dynamiczną nośnością 200 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
HUR125x36-Ø12 white
EAN
4031582400694
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
200 kg
Nośność statyczne
400 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,55 kg
Nazwa produktu
Duratech silent
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Tłumienie, materiał hybrydowy
Materiał bieżni
Poliamid
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44 mm
Szerokość Bieżnia
36 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe