Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, który zapewnia niezawodne mocowanie. Korpus wykonany z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a także precyzyjnego łożyska kulkowego zapewniającego długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 162 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest wysoka jakość i niezawodność.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5320PJP125S70-10x17 7001
EAN
4031582010695
Numer materiału S4
990025875
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
52 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
162 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,5 kg
Nazwa produktu
ICS
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny
Średnica Trzpień
10 mm
Długość Trzpień
17 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
199 mm
Wysięg
37 mm
Promień działania koła
99,5 mm
Średnica gwintu
0 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Zintegrowany ochraniacz gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
ICS
5327PJP125S70

Koło obrotowe z blokadą pełną ICS to element jezdny przeznaczony do montażu w łóżkach opiekuńczych. Mocowanie stanowi trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, umieszczony w górnej części konstrukcji, który umożliwia montaż koła w ramie urządzenia. Obudowa koła wykonana jest z poliamidu i zawiera obrotowy trzpień, zapewniający swobodne obracanie się koła wokół osi pionowej. Konstrukcja ta zapewnia stabilne prowadzenie i bezpieczną eksploatację. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, które gwarantuje płynną pracę i niski opór toczenia. Bieżnik wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm. Dopuszczalne obciążenie statyczne koła wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg