Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odporność na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne i precyzyjne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione eliminuje konieczność konserwacji i przedłuża żywotność produktu. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 166 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości do 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań w łóżkach opiekuńczych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
Numer materiału S4
990027292
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
52 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
166 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,66 kg
Nazwa produktu
ICS
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
95 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
199 mm
Wysięg
37 mm
Promień działania koła
99,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Zintegrowany ochraniacz gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

Kółko obrotowe z Blokada pełna ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odporność na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione eliminuje potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 166 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań przemysłowych. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 200 kg, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w łóżkach opiekuńczych i innych wymagających aplikacjach medycznych.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Warianty
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

Kółko stałe ICS jest przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych i wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Koło o średnicy 125 mm pokryte jest kauczukiem termoplastycznym, który zapewnia odpowiednią przyczepność i wytrzymałość powierzchni tocznej. Wewnątrz koła zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, gwarantujące płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Korpus koła wykonany z polipropylenu łączy lekkość konstrukcji z wymaganą sztywnością. Całkowita wysokość kółka wynosi 166 mm, co umożliwia prawidłowe zainstalowanie na meblach medycznych. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne przenoszenie obciążeń typowych dla sprzętu medycznego. Kombinacja materiałów i precyzyjnych łożysk zapewnia niezawodną pracę w wymagających warunkach środowiska medycznego.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg