Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, który zapewnia niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego średnica wynosi 100 mm. Precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 137 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest wysoka jakość i niezawodność.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
Numer materiału S4
990027068
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
52 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
137 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,38 kg
Nazwa produktu
ICS
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny
Średnica Trzpień
10 mm
Długość Trzpień
17 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
174 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
87 mm
Średnica gwintu
0 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Zintegrowany ochraniacz gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
ICS
5327PJP100S70

Koło ICS to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do stosowania w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest stabilna i precyzyjna praca podzespołów. Mocowanie stanowi trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, który umożliwia montaż od strony górnej elementu i pozwala na wygodne dokręcenie przy użyciu klucza. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera obrotowy trzpień, zapewniający swobodne obracanie koła względem mocowania wokół osi pionowej, co ułatwia manewrowanie. Koło o średnicy 100 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia niskie opory toczenia i stabilny obrót. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego odpowiednią przyczepność i tłumienie drgań, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu, gwarantującego lekką i odporną konstrukcję. Całkowita wysokość produktu wynosi 137 mm, mierzona od górnej powierzchni mocowania do dolnej krawędzi bieżnika. Wartość obciążenia statycznego wynosi 200 kg i określa maksymalny ciężar, jaki koło może przenosić w spoczynku. Obciążenie dynamiczne dotyczy ruchu z prędkością 3 km/h i wynosi 100 kg.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg