Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy jako łożysko obrotu, zapewniając płynne funkcjonowanie mechanizmu skrętnego. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione gwarantujące długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w łóżkach opiekuńczych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
Numer materiału S4
990027476
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
52 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
162 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,68 kg
Nazwa produktu
ICS
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Liczba otworów montażowych Trzpień
2
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
18 mm
Długość Trzpień
62 mm
Położenie gwintu Trzpień
19 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (podobny RAL7001)
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
199 mm
Wysięg
37 mm
Promień działania koła
99,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
91 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
40 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Zintegrowany ochraniacz gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Tuleja
R08-Ø30-Ø18

Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się tulejąokrągłą konstrukcją dostosowaną do montażu z śrubą o średnicy 18 mm. Produkt wyróżnia się kompaktową budową i niską masą 0,03 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających minimalizacji obciążenia. Precyzyjnie wykonana tuleja zapewnia niezawodne połączenie i stabilne funkcjonowanie w systemach transportowych, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i odporność na obciążenia eksploatacyjne.

Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się tulejąokrągłą konstrukcją przeznaczoną do montażu z użyciem śruby o średnicy 18 mm. Produkt wyróżnia się minimalną masą 0,01 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem do zastosowań wymagających niskiego obciążenia dodatkowego. Tuleja ta zapewnia niezawodne połączenie między elementami kółka jezdnego, umożliwiając precyzyjne ustawienie i stabilizację podczas eksploatacji. Zastosowanie tego akcesoriów rekomendowane jest dla systemów wymagających dokładnego dopasowania i trwałości w warunkach przemysłowych.

Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się typem mocowania Tuleja Tuleja i jest przeznaczona do współpracy z śrubą o średnicy 18 mm. Produkt wyróżnia się niewielką masą 0,04 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających minimalizacji dodatkowego obciążenia. Konstrukcja tulei zapewnia niezawodne połączenie i stabilizację elementów kółka jezdnego, umożliwiając precyzyjne montaż i demontaż. Akcesorium to spełnia wysokie standardy inżynierskie i jest rekomendowane dla profesjonalnych instalacji wymagających dokładności i trwałości.

Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Tuleja jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach kołowych, charakteryzującym się kompaktową konstrukcją i niską masą. Produkt wyposażony jest w tuleję typu Tuleja Tuleja, która zapewnia niezawodne połączenie z elementami montażowymi. Średnica śruby montażowej wynosi 18 mm, co umożliwia precyzyjne i stabilne zamocowanie akcesoriów do korpusu kółka. Całkowita masa produktu wynosi zaledwie 0,01 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających minimalizacji masy przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Tuleja została zaprojektowana z uwzględnieniem wymogów inżynierskich, zapewniając długotrwałą niezawodność i odporność na obciążenia eksploatacyjne.

Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się tulejąokrągłą konstrukcją przeznaczoną do montażu na śrubie o średnicy 18 mm. Produkt wyróżnia się niezwykle lekką budową, osiągając masę zaledwie 0,01 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających minimalizacji masy całkowitej urządzenia. Zastosowana geometria tulejokrągłej zapewnia precyzyjne dopasowanie i stabilne połączenie z elementami mocującymi, gwarantując niezawodną pracę w warunkach eksploatacyjnych typowych dla systemów transportowych i przemysłowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

Kółko obrotowe z blokadą pełną ICS przeznaczone jest do łóżek opiekuńczych. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, zapewniający stabilne połączenie z konstrukcją łóżka. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w trzpień obrotowy, umożliwiający swobodne skręcanie koła w płaszczyźnie poziomej. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe, które ogranicza tarcie i wydłuża czas eksploatacji. Bieżnik wykonany z poliuretanu metodą wtrysku jest przewodzący elektrycznie, podobnie jak korpus koła wykonany z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Konstrukcja zapewnia płynne manewrowanie i bezpieczne prowadzenie łóżka. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm. Obciążenie statyczne wynosi 200 kg, a obciążenie dynamiczne 100 kg przy prędkości 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg