Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy jako łożysko obrotu, zapewniając płynne funkcjonowanie mechanizmu. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego konstrukcja oparta jest na łożysku kulkowym precyzyjnym o średnicy 100 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 137 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja ruchu przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości na obciążenia.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
EAN
4031582309676
Numer materiału S4
990027025
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
52 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
137 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,49 kg
Nazwa produktu
ICS
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Liczba otworów montażowych Trzpień
2
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
18 mm
Długość Trzpień
62 mm
Położenie gwintu Trzpień
19 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
174 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
87 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Zintegrowany ochraniacz gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Tuleja
R08-Ø30-Ø18

Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się tulejąokrągłą konstrukcją dostosowaną do montażu z śrubą o średnicy 18 mm. Produkt wyróżnia się kompaktową budową i niską masą 0,03 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających minimalizacji obciążenia. Precyzyjnie wykonana tuleja zapewnia niezawodne połączenie i stabilne funkcjonowanie w systemach transportowych, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i odporność na obciążenia eksploatacyjne.

Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się tulejąokrągłą konstrukcją przeznaczoną do montażu z użyciem śruby o średnicy 18 mm. Produkt wyróżnia się minimalną masą 0,01 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem do zastosowań wymagających niskiego obciążenia dodatkowego. Tuleja ta zapewnia niezawodne połączenie między elementami kółka jezdnego, umożliwiając precyzyjne ustawienie i stabilizację podczas eksploatacji. Zastosowanie tego akcesoriów rekomendowane jest dla systemów wymagających dokładnego dopasowania i trwałości w warunkach przemysłowych.

Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się typem mocowania Tuleja Tuleja i jest przeznaczona do współpracy z śrubą o średnicy 18 mm. Produkt wyróżnia się niewielką masą 0,04 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających minimalizacji dodatkowego obciążenia. Konstrukcja tulei zapewnia niezawodne połączenie i stabilizację elementów kółka jezdnego, umożliwiając precyzyjne montaż i demontaż. Akcesorium to spełnia wysokie standardy inżynierskie i jest rekomendowane dla profesjonalnych instalacji wymagających dokładności i trwałości.

Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Tuleja jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach kołowych, charakteryzującym się kompaktową konstrukcją i niską masą. Produkt wyposażony jest w tuleję typu Tuleja Tuleja, która zapewnia niezawodne połączenie z elementami montażowymi. Średnica śruby montażowej wynosi 18 mm, co umożliwia precyzyjne i stabilne zamocowanie akcesoriów do korpusu kółka. Całkowita masa produktu wynosi zaledwie 0,01 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających minimalizacji masy przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Tuleja została zaprojektowana z uwzględnieniem wymogów inżynierskich, zapewniając długotrwałą niezawodność i odporność na obciążenia eksploatacyjne.

Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się tulejąokrągłą konstrukcją przeznaczoną do montażu na śrubie o średnicy 18 mm. Produkt wyróżnia się niezwykle lekką budową, osiągając masę zaledwie 0,01 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających minimalizacji masy całkowitej urządzenia. Zastosowana geometria tulejokrągłej zapewnia precyzyjne dopasowanie i stabilne połączenie z elementami mocującymi, gwarantując niezawodną pracę w warunkach eksploatacyjnych typowych dla systemów transportowych i przemysłowych.