Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odporność na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne minimalizuje opór toczenia i zwiększa żywotność produktu. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 141 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości do 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań w łóżkach opiekuńczych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
Numer materiału S4
990027069
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
52 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
141 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,53 kg
Nazwa produktu
ICS
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
46,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
56 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
174 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
87 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Zintegrowany ochraniacz gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
ICS
5327PJP100P50

Kółko obrotowe z Blokada pełna ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego średnica wynosi 100 mm. Precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę mechanizmu obrotowego. Całkowita wysokość kółka wynosi 141 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest wysoka jakość wykonania oraz możliwość precyzyjnego manewrowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed przypadkowym przemieszczeniem dzięki funkcji pełnej blokady.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Warianty
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

Kółko stałe ICS to urządzenie przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana jest z poliamidu, zapewniającego trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Koło o średnicy 100 mm stanowi główny element nośny, zbudowane z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, co gwarantuje stabilność i płynność ruchu. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, umożliwiające precyzyjne i niezawodne obroty. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 141 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych konstrukcji mebli i urządzeń medycznych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co zapewnia bezpieczną eksploatację w warunkach typowych dla urządzeń medycznych i opiekuńczych. Połączenie wysokiej jakości materiałów i precyzyjnego wykonania gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę tego komponentu.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg