Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, który zapewnia niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione dla długotrwałej eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w łóżkach opiekuńczych, gdzie właściwości przewodzące elektrycznie zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5320XSX125S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309867
Numer materiału S4
990027148
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
52 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
162 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,57 kg
Nazwa produktu
ICS
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny
Średnica Trzpień
10 mm
Długość Trzpień
17 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (podobny RAL7001)
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
199 mm
Wysięg
37 mm
Promień działania koła
99,5 mm
Średnica gwintu
0 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
91 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
40 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Zintegrowany ochraniacz gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem