Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 18 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja płyty montażowej zapewnia niezawodne i trwałe połączenie z kółkami jezdnymi, umożliwiając ich bezpieczne zamontowanie na meblach i urządzeniach.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
P10-40x18 / 8
EAN
4031582338096
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
8 mm
Nazwa produktu
Płyta montażowa
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z płytką w kształcie litery U
Średnica otworu płytki
4 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
32 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
32 mm
Długość płytki
40 mm
Szerokość płytki
18 mm