Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Akcesorium Lumina jest wyposażone w trzpień gwintowany i charakteryzuje się całkowitą wysokością 3,5 mm. Produkt przeznaczony jest do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji, oferując statyczną nośność do 80 kg oraz dynamiczną nośność 40 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja tego akcesoriów do kółka jezdnego zapewnia stabilność i trwałość w warunkach przemysłowych, stanowiąc idealne rozwiązanie dla systemów transportowych wymagających wysokiej wydajności i długotrwałej eksploatacji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
R10-8x10 / 8
EAN
4031582351408
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
3,5 mm
Nazwa produktu
Lumina
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień gwintowany
Średnica Trzpień
8 mm
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
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego