Akcesorium
Płyta montażowa
EAN:
4031582338089
Numer produktu:
P10-40x15 / 8
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Płyta montażowa stanowiąca akcesorium do kółek jezdnych wyposażona jest w trzpień z płytką w kształcie litery U, umożliwiający b...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Płyta montażowa stanowiąca akcesorium do kółek jezdnych wyposażona jest w trzpień z płytką w kształcie litery U, umożliwiający bezpieczne zamocowanie. Urządzenie charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami: długość 40 mm, szerokość 15 mm oraz wysokość całkowita 8 mm, przy masie zaledwie 0,02 kg. Płyta zdolna jest do przenoszenia obciążenia statycznego do 80 kg oraz dynamicznego do 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w systemach transportu wewnętrznego.