Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm. Koło posiada średnicę 250 mm, długość piasty 62 mm oraz średnicę otworu na oś 25 mm. Wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 2880 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 1200 kg przy prędkości 6 km/h lub 1440 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FTP250x50-Ø25 HL62
EAN
4031582331035
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
1440 kg
Nośność przy 6 km/h
1200 kg
Nośność statyczne
2880 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
62 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
250 mm