Koło 160 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199835312
EAN:
4031582329544
Numer produktu:
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 1...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 160 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Koło wyposażone jest w korpus aluminiowy oraz bieżnik z poliuretanu odlewanego, zapewniający trwałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Piastę o długości 60 mm można montować na wale o średnicy otworu 20 mm. Precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1100 kg, a nośność dynamiczna wynosi 440 kg przy prędkości 6 km/h lub 550 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.