Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się średnicą 60 mm, szerokością bieżnika 20 mm oraz długością piasty 12 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość, natomiast korpus ze stali i żelaza gwarantuje wytrzymałość konstrukcji. Koło przeznaczone jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h, co umożliwia jego zastosowanie w wymagających warunkach pracy.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETP060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582419030
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,14 kg
Nazwa produktu
Novatech
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
12 mm
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
60 mm