Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 150 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Korpus wykonany z aluminium zapewnia optymalne połączenie lekkości i wytrzymałości, a bieżnik z poliuretanu odlewanego gwarantuje doskonałą przyczepność i trwałość. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz otwór na oś o średnicy 20 mm, przy długości piasty 60 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
EAN
4031582329513
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
500 kg
Nośność przy 6 km/h
400 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
150 mm