Koło 250 mm
Novatech
EAN:
4031582444681
Numer produktu:
ITP250x50-Ø20 HL60 super convex R25
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element transportowy przeznaczony do zastosowań w wózkach widłowych, systemach AGV, urządzeniach log...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element transportowy przeznaczony do zastosowań w wózkach widłowych, systemach AGV, urządzeniach logistycznych oraz przemyśle lotniczym i kosmicznym. Koło posiada średnicę 250 mm i wyposażone jest w bieżnik z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm, zapewniającego trwałość i przyczepność. Piastę wykonano z aluminium o długości 60 mm, a otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe gwarantujące płynną pracę. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej oraz maszynach budowlanych.