Koło 80 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199830219
EAN:
4031582318524
Numer produktu:
ETY 080x20-Ø20 HL14
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Novatech to koło o średnicy 80 mm i szerokości bieżnika 20 mm, przeznaczone do kółek jezdnych. Bieżnik wykonano z poliuretanu od...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Novatech to koło o średnicy 80 mm i szerokości bieżnika 20 mm, przeznaczone do kółek jezdnych. Bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, a korpus ze stali i żeliwa. Koło wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe (RS/2RS) i otwór osi o średnicy 20 mm, a długość piasty wynosi 14 mm. Nośność statyczna koła wynosi 280 kg. Nośność dynamiczna wynosi 110 kg przy prędkości 6 km/h oraz 140 kg przy prędkości 4 km/h. Typowe zastosowania obejmują systemy AMR, ciężkie systemy AGV, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.