Koło 80 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199839178
EAN:
4031582369427
Numer produktu:
ETY 080x25-Ø25
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 8...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 80 mm i szerokością bieżnika 25 mm. Koło wyposażone jest w oś o średnicy otworu 25 mm oraz piasta o długości 12 mm, wykonane ze stali i żelaza. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i niezawodność w pracy. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe RS/2RS. Nośność statyczna wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna to 130 kg przy prędkości 6 km/h lub 160 kg przy prędkości 4 km/h. Koło przeznaczone jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.