Koło 140 mm
Novatech
EAN:
4031582332070
Numer produktu:
FTX140x60-Ø12 HL65-A
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w wózkach jezdnych i systemach transportowych, wykonane z żeliwa z opaską bi...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w wózkach jezdnych i systemach transportowych, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego o szerokości 60 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 140 mm, długością piasty 65 mm oraz otworem na oś o średnicy 12 mm. Wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, zapewniające niezawodną pracę w wymagających warunkach. Koło przeznaczone jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych. Nośność statyczna koła wynosi 1400 kg, a nośność dynamiczna 700 kg przy prędkości 3 km/h.
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem