Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej, z dwoma wyścigami kulkowymi jako łożyskiem obrotowym, zapewnia wysoką trwałość i płynność ruchu. Koło o średnicy 80 mm posiada korpus z poliamidu, a bieżnia wykonana jest z materiału identycznego z korpusem koła, współpracując z łożyskiem ślizgowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 108 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8470UOO080P30-11
EAN
4031582370133
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
108 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,64 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
169 mm
Wysięg
44,5 mm
Promień działania koła
84,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
34 mm
Średnica
80 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 80 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 80 mm
Alpha stainless
8477UOO080P30-11

Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless przeznaczone jest do zastosowań wymagających niezawodnego transportu i stabilnego podparcia. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający prosty montaż w konstrukcji. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, gwarantujące płynną pracę. Koło o średnicy 80 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem, a korpus z poliamidu. Wysokość całkowita wynosi 108 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 150 kg. Zakres zastosowań obejmuje wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, budowę kontenerów, systemy elektroniczne i technologię pomieszczeń czystych, technologię przeciwpożarową i ochronę przeciwpożarową, budowę maszyn oraz sprzęt transportowy.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg