Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370195
Numer produktu:
8477UFD125P30-11
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to produkt przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej odporności na korozję,...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to produkt przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej odporności na korozję, stosowany m.in. w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym. Mocowanie wykonano jako otwór na śrubę, umożliwiający prosty montaż koła do konstrukcji nośnej przy użyciu standardowych łączników. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, o konstrukcji ciężkiej, a obrót zapewnia łożysko obrotowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych, co gwarantuje płynne i stabilne prowadzenie koła. Koło wyposażono w łożysko walcowe wykonane z materiału nierdzewnego, co zapewnia trwałość w wymagających warunkach eksploatacji. Bieżnik stanowi elastyczna opona, wulkanizowana, nie brudząca podłogi, a korpus koła wykonano z poliamidu. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość produktu to 155 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 150 kg.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej