Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej, z dwoma wyścigami kulkowymi zapewniającymi płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, zamontowanej na łożysku kulkowym precyzyjnym uszczelnionym. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8470UFX125P30-11
EAN
4031582370126
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,08 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
64 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej