Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej, z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych zapewnia niezawodność i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 80 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, wyposażone w łożysko walcowe nierdzewne. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 108 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8470UOD080P30-11
EAN
4031582377149
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
108 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
0,66 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Housing
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
169 mm
Wysięg
44,5 mm
Promień działania koła
84,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
34 mm
Średnica
80 mm
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe, Nierdzewne
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
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
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
Kółko obrotowe z Blokada pełna 80 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło o średnicy 80 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję. Łożysko walcowe nierdzewne zwiększa trwałość i odporność na korozję. Całkowita wysokość kółka wynosi 108 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 80 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło o średnicy 80 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję. Łożysko walcowe nierdzewne zwiększa trwałość i odporność na korozję. Całkowita wysokość kółka wynosi 108 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg