Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 160 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990064659
EAN:
4031582380545
Numer produktu:
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Koło obrotowe Alpha z centralnym blokowaniem, blokada pełna, to element transportowy przeznaczony do montażu na urządzeniach i w...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe Alpha z centralnym blokowaniem, blokada pełna, to element transportowy przeznaczony do montażu na urządzeniach i wózkach, zapewniający precyzyjne prowadzenie oraz stabilne podparcie. Płytka z centralnym blokowaniem umożliwia mocowanie koła do konstrukcji nośnej i zapewnia jego pewne unieruchomienie. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynną pracę. Koło o średnicy 160 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione, a bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana. Korpus koła wykonano z poliamidu. Elementy konstrukcyjne zostały dobrane tak, aby zapewnić trwałość i niezawodność podczas eksploatacji. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 500 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h.
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej