Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370188
Numer produktu:
8477UFD100P30-11
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless przeznaczone jest do wózków cateringowych, budowy kontenerów, systemów elektronicz...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless przeznaczone jest do wózków cateringowych, budowy kontenerów, systemów elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowy maszyn oraz sprzętu transportowego. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwały montaż śrubowy w konstrukcji urządzenia. Obudowa wykonana z materiału Nierdzewne, ciężka, wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające swobodny obrót koła. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko walcowe, Nierdzewne oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, a korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej