Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej gwarantuje wysoką trwałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym zapewnia płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, co zapewnia doskonałe właściwości jezdne. Łożysko walcowe wykonane z materiału nierdzewnego gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 128 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 150 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 300 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8470UFD100P30-11
EAN
4031582370096
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,74 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
182 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
91 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
64 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
34 mm
Średnica
100 mm
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe, Nierdzewne
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Koło Elastech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 34 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu, a bieżnik stanowi elastyczna opona czarna wulkanizowana, zapewniająca trwałość i przyczepność. Oś posiada średnicę otworu 12 mm, natomiast długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne obroty. Nośność statyczna koła wynosi 320 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 160 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i wydajności w transporcie wewnętrznym.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha stainless
8477UFD100P30-11

Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless przeznaczone jest do wózków cateringowych, budowy kontenerów, systemów elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowy maszyn oraz sprzętu transportowego. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwały montaż śrubowy w konstrukcji urządzenia. Obudowa wykonana z materiału Nierdzewne, ciężka, wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające swobodny obrót koła. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko walcowe, Nierdzewne oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, a korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg