Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila stainless
Numer zamówienia:
990036331
EAN:
4031582349955
Numer produktu:
7477PJO125P30-11
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila stainless charakteryzuje się systemem montażu typu otwór na śrubę, który umożliwia instalac...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila stainless charakteryzuje się systemem montażu typu otwór na śrubę, który umożliwia instalację za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana została ze stali nierdzewnej średniej jakości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a całość opiera się na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej