Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist
Numer zamówienia:
900000053
Numer produktu:
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Integral assist to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do elektromobilności, wyposażone w trzpień z krzywką sterując...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Integral assist to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do elektromobilności, wyposażone w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z odlewanego poliuretanu oraz korpus ze stali i żelaza. Zastosowania: wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, komputery na kółkach, wózki do dializy, łóżka szpitalne, szpitale, wózki na leki, wózki pielęgniarskie, nosze, aparaty ultrasonograficzne, respiratory, domy opieki i domy spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Siłownik jednostki napędowej
Silnik przesuwny jednostki Silnik
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Zmniejszona absencja chorobowa
Szybki zwrot z inwestycji dzięki mniejszej liczbie nieobecności chorobowych