Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Integral assist to koło do elektromobilności z kołem obrotowym z blokadą kierunkową. Średnica koła wynosi 150 mm, bieżnik wykonano z odlewanego poliuretanu, a korpus ze stali i żeliwa. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótki. Zastosowanie: wózki anestezjologiczne, wózki do dializy, łóżka szpitalne, wózki na leki, wózki pielęgniarskie, nosze, respiratory, aparaty ultrasonograficzne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, komputery na kółkach, szpitale oraz domy opieki i domy spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°
Numer materiału S4
990066956
Siłownik jednostki napędowej
Prędkość znamionowa
5 km/h
Silnik przesuwny jednostki Silnik
Wskazówki dotyczące podróży
Do przodu i do tyłu
Prędkość znamionowa
5 km/h
Wyjście znamionowe
92
Napięcie znamionowe
25
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
110,5 mm
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
450 kg
Wysokość całkowita
183 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
5,01 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Temperatura pracy od 5 °C do 40 °C, wilgotność powietrza 20% - 80%
Nazwa produktu
Integral assist
Typ ochrony
IPX6 (tylko dla komponentów elektronicznych po zainstalowaniu)
Standardowy
EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Kompatybilne z WeAssist
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Napęd
Materiał obudowy
Elektryczne
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
110,5 mm
Zasięg działania koła
230 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
115 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
85 Shore A
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
150 mm
Osłony gwintu
Zintegrowany ochraniacz gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Silnik Piasta

Nagroda Red Dot Design Award

Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Zmniejszona absencja chorobowa
Szybki zwrot z inwestycji dzięki mniejszej liczbie nieobecności chorobowych