Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist
Numer zamówienia:
900000350
EAN:
4031582553161
Numer produktu:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Integral assist to koło do elektromobilności z kołem obrotowym z blokadą kierunkową. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z po...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Integral assist to koło do elektromobilności z kołem obrotowym z blokadą kierunkową. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z poliuretanu odlewanego oraz korpus ze stali i żelaza. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótki. Stosowany jest w wózkach anestezjologicznych, wózkach do dializy, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, noszach, respiratorach, aparatach ultrasonograficznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI i rentgenach. Przeznaczenie obejmuje szpitale oraz domy opieki i domy spokojnej starości.
Numery artykułów
Siłownik jednostki napędowej
Silnik przesuwny jednostki Silnik
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Zmniejszona absencja chorobowa
Szybki zwrot z inwestycji dzięki mniejszej liczbie nieobecności chorobowych