Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Integral
EAN:
4031582443226
Numer produktu:
2046XSX150R26-28D45 RAL 9002 4xM8
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Koło obrotowe z centralnym blokadą pełną o nazwie Integral to element przeznaczony do zastosowań medycznych i opiekuńczych. Moco...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z centralnym blokadą pełną o nazwie Integral to element przeznaczony do zastosowań medycznych i opiekuńczych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, a elementy łóżek szpitalnych wymagające mycia muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewnia precyzyjne łożysko kulkowe. Koło ma średnicę 150 mm i wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione, a bieżnik wykonany jest z poliuretanu metodą wtrysku, przewodzącego elektrycznie. Korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 183 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, a nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde koło, przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, MRI, aparatów rentgenowskich, łóżek opiekuńczych, wózków do dializy, łóżek szpitalnych, szpitali, domów opieki, nosze oraz aparatów ultrasonograficznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Indywidualna osłona
Kształt pokrywy obudowy może być dostosowany
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja