Kółko obrotowe 200 mm
Integral
Numer zamówienia:
990030458
EAN:
4031582300154
Numer produktu:
2040UAX200R05-32 9002 W
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Kółko obrotowe Integral wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły jako element mocujący, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszcz...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Integral wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły jako element mocujący, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione o średnicy 200 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 229 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 450 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań medycznych obejmujących wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżka opiekuńcze i szpitalne, wózki do dializy, nosze oraz aparaty ultrasonograficzne w szpitalach i domach opieki.
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
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Indywidualna osłona
Kształt pokrywy obudowy może być dostosowany
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja