Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 200 mm
Integral
EAN:
4031582444834
Numer produktu:
2046XSX200R26-28D45 D RAL9002 4xM8
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Koło obrotowe z centralnym blokadą pełną o nazwie Integral to element przeznaczony do mobilnych konstrukcji medycznych i szpital...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z centralnym blokadą pełną o nazwie Integral to element przeznaczony do mobilnych konstrukcji medycznych i szpitalnych, w tym wózków anestezjologicznych, aparatów do RTG, tomografów komputerowych, aparatów MRI oraz aparatów ultrasonograficznych, łóżek szpitalnych i opiekuńczych, wózków do dializy, noszy oraz łóżek stosowanych w szpitalach i domach opieki. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą przeznaczony do prętów profilowanych, a łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewnia precyzyjne łożysko kulkowe. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 229 mm. Obciążenie statyczne wynosi 300 kg, a obciążenie dynamiczne wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Indywidualna osłona
Kształt pokrywy obudowy może być dostosowany
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja