Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Integral
Numer zamówienia:
990030908
EAN:
4031582341164
Numer produktu:
2046XSX125R26-28S45 D 9002 W
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Koło obrotowe z centralnym blokadą pełną o nazwie Integral to produkt przeznaczony do zastosowań medycznych i opiekuńczych, łącz...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z centralnym blokadą pełną o nazwie Integral to produkt przeznaczony do zastosowań medycznych i opiekuńczych, łączący precyzyjną konstrukcję mechaniczną z wysoką niezawodnością. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, a łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewnia precyzyjne łożysko kulkowe. Koło wyposażono w bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Koło posiada średnicę 125 mm, a w jego piaście zastosowano precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione. Całkowita wysokość produktu wynosi 158 mm. Obciążenie statyczne wynosi 450 kg, a obciążenie dynamiczne to 150 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach do RTG, tomografach komputerowych, MRI, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, noszach oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Indywidualna osłona
Kształt pokrywy obudowy może być dostosowany
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja