Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Integral
Numer zamówienia:
990035716
EAN:
4031582411812
Numer produktu:
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Kółko obrotowe z centralnym Integral z blokadą pełną wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, przy...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z centralnym Integral z blokadą pełną wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość wynosi 183 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, wózkach do dializy, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
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
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Indywidualna osłona
Kształt pokrywy obudowy może być dostosowany
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja