Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral twin load
Numer zamówienia:
990066030
Numer produktu:
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Mocna podpora
Integral twin load to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowa...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Integral twin load to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, umożliwiający szybki i pewny montaż w konstrukcji. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia swobodny obrót koła wokół osi pionowej oraz płynną pracę mechanizmu. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo oraz korpus z poliamidu, co gwarantuje cichą pracę, dobrą odporność na ścieranie i niską masę elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 193 mm. Nośność statyczna wynosi 750 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 250 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w ramieniu C, tomografach komputerowych, aparatach MRI i rentgenowskich, łóżkach szpitalnych, sprzęcie mikroskopowym, robotach chirurgicznych oraz stołach operacyjnych.
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Mocna podpora
Bardzo wysoka sztywność skrętna zapewniająca stabilność stołów operacyjnych lub ciężkich urządzeń
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
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze