Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea clinic load to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych, w tym do łóżek szpitalnych, szpitali, sprzętu mikroskopowego, domów opieki i domów spokojnej starości, robotów chirurgicznych oraz stołów operacyjnych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, który umożliwia szybki montaż i pewne osadzenie w konstrukcji. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające swobodny obrót koła oraz stabilne prowadzenie w pełnym zakresie ruchu. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonany jest z poliuretanu formowanego wtryskowo, natomiast korpus koła z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 155 mm. Nośność statyczna koła wynosi 600 kg, a nośność dynamiczna 200 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5984UAP150R36-32S30 D 9002
EAN
4031582382518
Numer materiału S4
990038181
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 3 km/h
200 kg
Nośność statyczne
600 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,62 kg
Nazwa produktu
Linea clinic load
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Liczba otworów montażowych Trzpień
2
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
51 mm
Położenie gwintu Trzpień
7 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
46 mm
Zasięg działania koła
245 mm
Wysięg
47,5 mm
Promień działania koła
122,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
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
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Linea clinic load
5986UAP150R36-32S30

Koło Linea clinic load to koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, zaprojektowane do zastosowań medycznych i laboratoryjnych, w tym łóżek szpitalnych, szpitali, sprzętu mikroskopowego, domów opieki i domów spokojnej starości, robotów chirurgicznych oraz stołów operacyjnych. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą przeznaczony do prętów profilowych, w wariancie krótkim, umożliwiający pewne osadzenie i sterowanie blokadą. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, które zapewniają płynny obrót i stabilne prowadzenie koła. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe oraz bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 155 mm. Nośność statyczna wynosi 400 kg, a nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 3 km/h.

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg