Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Linea clinic load wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, gwarantujące płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym dla optymalnej wydajności toczenia. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 200 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 400 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań medycznych, w tym łóżek szpitalnych, sprzętu mikroskopowego, robotów chirurgicznych, stołów operacyjnych oraz wyposażenia domów opieki i domów spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5980UAP150R05-32
EAN
4031582382501
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 3 km/h
200 kg
Nośność statyczne
400 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,69 kg
Nazwa produktu
Linea clinic load
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
45 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Zasięg działania koła
254 mm
Wysięg
47,5 mm
Promień działania koła
122,5 mm
Koło
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
150 mm
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
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi