Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399479
Numer produktu:
4681IEP125P63 XL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podpa...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie konstrukcji z podłożem lub ramą urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, co gwarantuje wysoką sztywność oraz odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Część obrotowa wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, umożliwiające swobodny obrót i płynną pracę. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik stanowi elastyczna opona, czarna, wulkanizowana, natomiast korpus koła wykonano z aluminium, co zapewnia niską masę przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm, co pozwala na integrację z różnymi konstrukcjami nośnymi. Nośność statyczna wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna mieści się w zakresie od 240 kg przy prędkości 6 km/h do 300 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku