Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila
Numer zamówienia:
990006851
EAN:
4031582342482
Numer produktu:
2477YGO075P30-11
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do montażu w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach d...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do montażu w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, a kółka można montować przy użyciu standardowych śrub o dowolnej długości. Korpus koła wykonano z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynne i stabilne prowadzenie. Element jezdny stanowi koło o średnicy 75 mm, wyposażone w łożysko ślizgowe. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła z polipropylenu, również przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość koła wynosi 100 mm. Obciążenie statyczne wynosi 150 kg, a obciążenie dynamiczne 75 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów