Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, dodatkowo wyposażone w łożysko walcowe nierdzewne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8477UOD100P62
EAN
4031582333190
Numer materiału S4
990039989
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
200 kg
Nośność statyczne
400 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
0,89 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
85 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
246 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
123 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
36 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
36 mm
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe, Nierdzewne
Kolor Koło
Naturalna biel
special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Solidna obudowa
Wykonane z tłoczonej, ocynkowanej stali
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Wymiana części oszczędzająca zasoby
Gwintowane osie umożliwiają łatwą wymianę kół
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P62

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus wykonany z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co gwarantuje jednolitą konstrukcję i trwałość. Łożysko walcowe wykonane z materiału nierdzewnego zapewnia niezawodną pracę w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Warianty
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki agresywne i wysokich standardów higieny. Obudowa wykonana jest z nierdzewnej stali ciężkiej, zapewniającej trwałość i odporność korozyjną w wymagających środowiskach. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko walcowe ze stali nierdzewnej, które gwarantuje niezawodną pracę i długą żywotność. Materiał bieżnika koła jest identyczny z materiałem korpusu, wykonany z poliamidu, co zapewnia spójność konstrukcji i optymalną wydajność. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 128 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach systemów transportowych. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 400 kg oraz nośnością dynamiczną 200 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków, budowy kontenerów, systemów elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, ochrony przeciwpożarowej, budowy maszyn oraz sprzętu transportowego.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg