Kółko stałe 100 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990038660
EAN:
4031582333206
Numer produktu:
8478UOD100P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki agr...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki agresywne i wysokich standardów higieny. Obudowa wykonana jest z nierdzewnej stali ciężkiej, zapewniającej trwałość i odporność korozyjną w wymagających środowiskach. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko walcowe ze stali nierdzewnej, które gwarantuje niezawodną pracę i długą żywotność. Materiał bieżnika koła jest identyczny z materiałem korpusu, wykonany z poliamidu, co zapewnia spójność konstrukcji i optymalną wydajność. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 128 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach systemów transportowych. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 400 kg oraz nośnością dynamiczną 200 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków, budowy kontenerów, systemów elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, ochrony przeciwpożarowej, budowy maszyn oraz sprzętu transportowego.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Solidna obudowa
Wykonane z tłoczonej, ocynkowanej stali
Wymiana części oszczędzająca zasoby
Gwintowane osie umożliwiają łatwą wymianę kół
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej