Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha z pełną blokadą to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w transporcie i magazynowaniu. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą jako element mocujący do konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana z ciężkiego arkusza stalowego zapewnia trwałość i odporność na obciążenia, a jej konstrukcja oparta na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynne i stabilne obroty. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które umożliwia precyzyjne przenoszenie obciążeń. Powierzchnia toczna wykonana z elastycznej opony niewulkanizowanej, która nie brudzą podłogi, zapewnia bezpieczne i ciiche poruszanie się na różnych nawierzchniach. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejące konstrukcje. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 500 kg oraz nośnością dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h. Kółko Alpha znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3477UFR125P62
EAN
4031582305913
Numer materiału S4
990003805
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
250 kg
Nośność statyczne
500 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,19 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
80 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
242 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
121 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Koło Elastech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika 40 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu, a bieżnik stanowi elastyczna opona czarna wulkanizowana zapewniająca trwałość i przyczepność. Nośnik koła ma długość 44 mm, a otwór na oś wynosi 12 mm średnicy. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne obroty. Maksymalna nośność statyczna wynosi 500 kg, natomiast nośność dynamiczna to 250 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 125 mm
Alpha
3470UFR125P62

Kółko obrotowe Alpha to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w różnych branżach, w tym motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne i bezpieczne zainstalowanie na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, wykonaną z poliamidu, co zapewnia cichy i bezpieczny ruch bez pozostawiania śladów na powierzchniach. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 155 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 500 kg oraz dynamiczną nośnością 250 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających dużej wytrzymałości i niezawodności.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Kółko stałe 125 mm
Alpha
3478UFR125P62

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach i wózkach transportowych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Powierzchnia koła pokryta jest elastyczną oponą, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, co zapobiega pozostawianiu śladów na powierzchniach i chroni podłogę przed uszkodzeniami. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 500 kg oraz nośnością dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je odpowiednim do zastosowań wymagających znacznych obciążeń. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg