Kółko stałe 125 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990026592
EAN:
4031582306965
Numer produktu:
3478UFR125P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach i wózkach transportowych. Obudowa wyko...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach i wózkach transportowych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Powierzchnia koła pokryta jest elastyczną oponą, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, co zapobiega pozostawianiu śladów na powierzchniach i chroni podłogę przed uszkodzeniami. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 500 kg oraz nośnością dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je odpowiednim do zastosowań wymagających znacznych obciążeń. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących