Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Dźwignia stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego jest lekkim komponentem o masie 0,06 kg, przeznaczonym do wspomagania obsługi i regulacji położenia kółka. Urządzenie charakteryzuje się kompaktową budową, która umożliwia precyzyjne manewrowanie i dostosowanie pozycji kółka jezdnego w różnych warunkach eksploatacyjnych. Niska masa własna dźwigni zapewnia łatwość obsługi i minimalizuje obciążenie całego systemu, co jest istotne dla efektywności pracy urządzenia mobilnego. Akcesorium to znajduje zastosowanie w profesjonalnych systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja działania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
Change lever 28 S30°
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Waga całkowita
0,06 kg
Nazwa produktu
Dźwignia