Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Akcesoria do Rozwiązań Mobilności

Uzupełnij swoją konfigurację akcesoriami do rozwiązań mobilności TENTE: gniazdkami, złączkami wtyczkowymi, ślizgaczami meblowymi, osłonami stóp i innymi elementami zapewniającymi łatwą integrację oraz długą, niezawodną pracę.
Akcesoria do Rozwiązań Mobilności

Nasze serie

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Charakterystyka
Średnica koła: 25.00 - 50.00 mm
Udźwig: 400 - 22500 kg
Wysokość całkowita: 180 - 610 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Charakterystyka
Średnica koła: 25.00 - 50.00 mm
Udźwig: 400 - 22500 kg
Wysokość całkowita: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Charakterystyka
Średnica koła: 25.00 - 50.00 mm
Udźwig: 400 - 22500 kg
Wysokość całkowita: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Charakterystyka
Średnica koła: 75 - 150 mm
Udźwig: Light Duty | < 150 kg kg
Wysokość całkowita: 103 - 188 mm
Filtry
Aktywne filtry: