Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym i średnicy śruby mocującej 20 mm. Wysokość całkowita produktu wynosi 36 mm, a jego masa to zaledwie 0,01 kg. Urządzenie wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h. Kompaktowa konstrukcja i lekka waga gniazda sprawiają, że jest ono idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodnego połączenia z kółkiem jezdnym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
Kunststoff Huelse R20-20/11
EAN
4031582324570
Numer materiału S4
199005689
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
36 mm
Waga całkowita
0,01 kg
Nazwa produktu
Gniazdo
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Gniazdo syntetyczne, okrągłe
Średnica Trzpień
20 mm