- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Akcesoria do Rozwiązań Mobilności
-
Akcesoria do zamków kierunkowych
Akcesorium
Akcesoria do kółek jezdnych Puretech to specjalistyczne komponenty o masie 0,25 kg, zaprojektowane do współpracy z systemami kółek przemysłowych. Produkt charakteryzuje się kompaktową konstrukcją zapewniającą niezawodność w zastosowaniach technicznych. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu akcesoria te umożliwiają optymalizację funkcjonalności kółek jezdnych w różnorodnych aplikacjach przemysłowych i logistycznych.
Akcesorium
Akcesoria do kółek jezdnych Puretech charakteryzują się kompaktową konstrukcją o masie 0,25 kg, zapewniając optymalne parametry techniczne dla zastosowań przemysłowych. Produkt został zaprojektowany z myślą o wysokiej funkcjonalności i trwałości, oferując niezawodne rozwiązanie dla systemów transportowych wymagających precyzyjnego sterowania i stabilności podczas eksploatacji w różnorodnych warunkach roboczych.
Akcesorium
Akcesoria do kółek jezdnych Puretech charakteryzują się kompaktową konstrukcją o masie 0,27 kg, zapewniając optymalne parametry techniczne dla zastosowań przemysłowych. Produkt został zaprojektowany z myślą o wysokiej funkcjonalności i trwałości, oferując niezawodne rozwiązanie dla systemów transportowych wymagających precyzyjnego sterowania i stabilności podczas eksploatacji w różnorodnych warunkach pracy.