Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się typem mocowania Tuleja Tuleja i jest przeznaczona do współpracy z śrubą o średnicy 22 mm. Produkt wyróżnia się niewielką masą 0,03 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających minimalizacji ciężaru całego systemu. Konstrukcja tulei zapewnia niezawodne połączenie i stabilizację komponentów kółka jezdnego, umożliwiając precyzyjne ustawienie i długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
EAN
4031582321760
Numer materiału S4
199021613
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Waga całkowita
0,03 kg
Nazwa produktu
Tuleja
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Tuleja Tuleja
Średnica Trzpień
22 mm
Długość Trzpień
45 mm